配套产品
配套产品
Tools
4
型号: 09 06 000 6471
FEDER-KONT. F-CRIMP2; AFS1,2500 AUF HAS.
FEDER-KONT. F-CRIMP2; AFS1,2500 AUF HAS.

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
母针
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
导体截面积: 0.14 ... 0.56 mm²
AWG 26 ... AWG 20
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
型号: 09 06 000 6471
FEDER-KONT. F-CRIMP2; AFS1,2500 AUF HAS.
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
4
产品详情
Identificare
  • Categoria Contacte
  • Seria DIN 41612
  • Tip de contact Contact crimpat
  • Contacte pentru
    DIN 41612 Tip D
    DIN 41612 Tip E
    DIN 41612 Tip F
    DIN 41612 Tip 2F
    DIN 41612 Tip F9
    DIN 41612 Tip MH 24 + 7
    DIN 41612 Tip FM
Versiune
  • Metoda de terminaţie Terminaţie crimpată
  • Gen Contact mamă
  • Proces de fabricaţie Contacte ştanţate
  • Conţinut pachet 2500 contacte în bandulieră
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 0,14 ... 0,56 mm²
  • Secțiune fir [AWG] AWG 26 ... AWG 20
  • Diametru exterior fir 0,8 ... ‌2 mm
  • Rezistenţă de contact ≤ 20 mΩ
  • Lungime dezizolare 3,5 ... 4 mm
  • Nivel de performanţă 1
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
  • Rezistenţă de rupere la întindere 15 ... ‌60 N
Proprietăţi material
  • Material (contacte) Aliaj de cupru
  • Suprafaţă (contacte)
    Metal nobil peste Ni Partea de cuplare
    Ni Partea terminaţiilor
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nichel
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii IEC 60603-2 (complementar)
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 1.776 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140009479
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522