配套产品
配套产品
Tools
7
型号: 09 06 000 8471
DIN-Power crimp 2,F, PL1, single
DIN-Power crimp 2,F, PL1, single

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
母针
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
导体截面积: 0.14 ... 0.56 mm²
AWG 26 ... AWG 20
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
型号: 09 06 000 8471
DIN-Power crimp 2,F, PL1, single
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
7
产品详情
Identificación
  • Categoría Contactos
  • Serie DIN 41612
  • Tipo de contacto Contacto ponchable
  • Contactos para
    DIN 41612 Tipo D
    DIN 41612 Tipo E
    DIN 41612 Tipo F
    DIN 41612 Tipo 2F
    DIN 41612 Tipo F9
    DIN 41612 Tipo MH 24+7
    DIN 41612 Tipo FM
Versión
  • Método de terminación Terminación ponchable
  • Tipo Contacto hembra
  • Proceso de fabricación Contactos estampados
  • Detalles Atención: Los contactos individuales sólo se recomiendan para reparación y mantenimiento. Para la producción en serie recomendamos los contactos idénticos en bobina.
  • Contenidos del paquete Contacto sencillo
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 0,14 ... 0,56 mm²
  • Sección de cable (AWG) AWG 26 ... AWG 20
  • Diámetro exterior de cable 0,8 ... ‌2 mm
  • Resistencia de contacto ≤ 20 mΩ
  • Longitud de pelado 3,5 ... 4 mm
  • Nivel de desempeño 1
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Resistencia a la tracción 15 ... ‌60 N
Propiedades del material
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos)
    Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
    Ni Lado de terminación
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65 Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 60603-2 (complementario)
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1.000
  • Peso neto 0,32 g
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140009653
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较