配套产品
配套产品
Tools
2
型号: 09 06 000 6451
DIN-Power crimp 2,F, Sn, 2500 reel
DIN-Power crimp 2,F, Sn, 2500 reel

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
母针
铜合金
导体截面积: 0.14 ... 0.56 mm²
AWG 26 ... AWG 20
注释
比较
免费样品
型号: 09 06 000 6451
DIN-Power crimp 2,F, Sn, 2500 reel
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
2
产品详情
Identificare
  • Categoria Contacts
  • Seria DIN 41612
  • Tip de contact Crimp contact
  • Contacte pentru
    DIN 41612 Type D
    DIN 41612 Type E
    DIN 41612 Type F
Versiune
  • Metoda de terminaţie Crimp termination
  • Gen Female contact
  • Proces de fabricaţie Stamped contacts
  • Conţinut pachet 2500 bandoliered contacts
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 0.14 ... 0.56 mm²
  • Secțiune fir [AWG] AWG 26 ... AWG 20
  • Diametru exterior fir 0.8 ... ‌2 mm
  • Lungime dezizolare 3.5 ... 4 mm
  • Rezistenţă de rupere la întindere 15 ... ‌60 N
Proprietăţi material
  • Material (contacte) Copper alloy
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii IEC 60603-2 (complementary)
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 1,770 g
  • Ţara de origine Germany
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140009417
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较