配套产品
配套产品
Tools
3
型号: 09 06 000 7472
FEDERKONTAKT GDS A-FC 3; 250 S, AFS 1
FEDERKONTAKT GDS A-FC 3; 250 S, AFS 1

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
母针
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
导体截面积: 0.5 ... 1.5 mm²
AWG 20 ... AWG 16
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
型号: 09 06 000 7472
FEDERKONTAKT GDS A-FC 3; 250 S, AFS 1
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
3
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Kontakty
  • Seria DIN 41612
  • Typ kontaktu Kontakt zaciskany
  • Kontakty do
    DIN 41612 Typ D
    DIN 41612 Typ E
    DIN 41612 Typ F
    DIN 41612 Typ 2F
    DIN 41612 Typ F9
    DIN 41612 Typ MH 24 + 7
    DIN 41612 Typ FM
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie zaciskowe
  • Rodzaj (męski/żeński) Kontakt żeński
  • Proces produkcyjny Kontakty wykrawane
  • Zawartość opakowania 250 kontaktów na taśmie
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu 0,5 ... 1,5 mm²
  • Przekrój przewodu [AWG] AWG 20 ... AWG 16
  • Średnica zewnętrzna przewodu 1,6 ... ‌2,8 mm
  • Rezystancja styku ≤ 20 mΩ
  • Długość odizolowania 3,5 ... 4 mm
  • Klasa właściwości 1
  • Ilość łączeń ≥ 500
  • Wytrzymałość na rozciąganie 60 ... ‌135 N
Właściwości materiału
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty)
    Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa
    Ni Strona przyłączeniowa
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65 Nikiel
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 60603-2 (komplementarnie)
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 179 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140009608
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522