登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
7
没有可用数据
eShop
Enhedstilslutning
PCB-konnektorer
Kort til kort-konnektor
...
Via kabeltilslutning
Kabelforbindelser og kabelsamlinger
09 06 000 9572
型号: 09 06 000 9572
MESSERKONTAKT FMC 3. EINZELK.
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
公针
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
导体截面积: 0.5 ... 1.5 mm²
AWG 20 ... AWG 16
注释
比较
型号: 09 06 000 9572
MESSERKONTAKT FMC 3. EINZELK.
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Werkzeuge
7
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Kontakter
Serier
DIN 41612
Type af kontakt
Crimpkontakt
Kontakter til
DIN 41612 FM型
DIN 41612 2F型
DIN 41612 F9型
Version
Termineringsmetode
压接针
Køn
公针
Fremstillingsproces
冲压针
Detaljer
注意
:单针仅推荐用于维修和维护。对于大批量生产,我们建议使用成卷的插针。
Pakkens indhold
单针
Tekniske egenskaber
Ledertværsnit (mm²)
0.5 ... 1.5 mm²
Ledertværsnit (AWG)
AWG 20 ... AWG 16
Ledningens udvendige diameter
1.6 ... 2.8 mm
Kontaktmodstand
≤ 20 mΩ
Afisoleringslængde
3.5 ... 4 mm
Ydeevneniveau
2
符合 IEC 60603-2 标准
Koblingscyklusser
≥ 400
Trækstyrke
60 ... 135 N
Materialeegenskaber
Materiale (kontakter)
铜合金
Overflade (kontakter)
镍表面镀贵金属 界面端
Ni 接线端
RoHS
符合
ELV-status
符合
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
不包含
REACH BILAG XIV-stoffer
不包含
REACH SVHC-stoffer
不包含
California Proposition 65 stoffer
有
California Proposition 65 stoffer
镍
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
IEC 60603-2 (标准化配件)
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
1.000
Nettovægt
0,33 g
Oprindelsesland
Tjekkiet
Europæisk toldtarifnummer
85366990
GTIN
5713140009837
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
IGES
STEP
WRL
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
下载
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03