PCB 连接器
...
板对线连接器
电源和信号连接器
09 06 900 9907
型号: 09 06 900 9907
FIXING BRACKET B LEFT, METALLISED
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
B锁止元件
适用于公连接器, 左, 多固定
金属化塑料
金属
注释
比较
型号: 09 06 900 9907
FIXING BRACKET B LEFT, METALLISED
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Accessori
Serie
DIN 41612
Tipo di accessorio
Levette di aggancio B
Descrizione degli accessori
per connettori maschio
Sinistro
Fissaggio multiplo
Proprietà del materiale
Materiale (accessori)
Plastica metallizzata
Colori (accessori)
metallico
Comportamento al fuoco secondo UL 94
V-0
RoHS
Conforme
Stato ELV
Conforme
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Non incluso
California Proposition 65 substances
Si
California Proposition 65 substances
Nichel
Specifiche ed approvazioni
Classificazione ferroviaria
F1/I2 secondo NFF 16-101/102
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
100
Peso netto
1,56 g
Paese di origine
Germania
Codice doganale europeo
85389099
GTIN
5713140014558
eCl@ss
27.440.292,00
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
IGES
STEP
WRL
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found