配套产品
配套产品
饰品
1
型号: 09 06 001 9939
DIN-Power open hood G
DIN-Power open hood G

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
开口壳
热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 09 06 001 9939
DIN-Power open hood G
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
1
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 系列 DIN 41612
  • 标识
    E型
    F型
    H型
    MH型
  • 附件种类 开口壳
版本
  • 版本 顶/侧出线
技术参数
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP20
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
材料特性
  • 材料(附件) 热塑性塑料
  • 颜色(附件) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • 铁路分类 F1/I2 按照NFF 16-101/102
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 22.47 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140010550
  • eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400