Készülékcsatlakozás
NYÁK-csatlakozók
...
NYÁK-NYÁK csatlakozók
Extender card connection
09 06 000 9929
型号: 09 06 000 9929
DIN-Power protection strip
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
屏蔽框架
热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 09 06 000 9929
DIN-Power protection strip
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Accessories
Sorozat
DIN 41612
Tartozék típusa
Protection strip
Verzió
Részletek
Used with shell housings type B for front side access 09 06 048 0504 and 09 06 048 0505
Műszaki jellemzők
Szigetelő csoport
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Anyag tulajdonságai
Anyag (kiegészítők)
Thermoplastic
Szín (kiegészítők)
RAL 7032 (pebble grey)
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
RoHS
compliant
ELV státusz
compliant
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Not contained
Előírások és jóváhagyások
Vasúti osztályozás
F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
100
Nettó tömeg
3.249 g
Származási ország
Germany
Európai vámtarifaszám
85389099
GTIN
5713140010048
eCl@ss
27440292 Connector component (accessories)
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 20
下载
Connectors DIN 41 612