PCB 连接器
...
板对板连接器
扩展卡连接
09 05 000 9914
型号: 09 05 000 9914
DIN-Power rear shroud pcb 2.8
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
转接框
用于压入式针脚的E型, 无锁扣
热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
免费样品
型号: 09 05 000 9914
DIN-Power rear shroud pcb 2.8
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
4
饰品
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Catégorie
Accessoires
Série
DIN 41612
Type d'accessoire
Protection pour pions
Description de l'accessoire
pour type E avec contacts à insertion en force
Sans levier de verrouillage
Version
Fixation
Fixation par insertion en force
Données techniques
Groupe d'isolation
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Épaisseur du circuit imprimé
2,8 mm +0,2
2,8 mm -0,3
Propriétés du matériau
Matériaux (accessoires)
Plastique
Couleur (accessoires)
RAL 7032 (gris silex)
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94
V-0
RoHS
normes
État ELV
normes
China RoHS
e
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Non contenu
Spécifications et homologations
Classification chemins de fer
F1/I2 selon to NFF 16-101/102
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
100
Poids net
7,198 g
Pays d'origine
Allemagne
Numéro de tarif douanier européen
85366990
GTIN
5713140008762
eCl@ss
27440292 Composant du connecteur (accessoires)
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found