配套产品
配套产品
Accessories
13
Inserts
14
型号: 09 06 048 0505
DIN-Power shell housing B20
DIN-Power shell housing B20

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
20 mm
热塑性塑料, 强化型玻璃光纤
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 09 06 048 0505
DIN-Power shell housing B20
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
13
Inserts
14
产品详情
Identificazione
  • Categoria Accessori
  • Serie DIN 41612
  • Identificazione
    Tipo F
    Tipo H
    Tipo MH
  • Tipo di accessorio Custodia
  • Descrizione degli accessori 20 mm
Versione
  • Versione Uscita Verticale/Laterale
  • Numero di ingressi per cavi 4
  • Uscita cavo metrica 4x
  • Serracavo Con pressacavi
  • Tipi di aggancio Leve di aggancio o viti di bloccaggio
  • 2 parti Si
  • Separabile Si
Dettagli tecnici
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP20
  • Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Proprietà del materiale
  • Colore (custodie) RAL 7032 (grigio sabbia)
  • Materiale (accessori)
    Plastica
    Caricato fibra vetro
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
Specifiche ed approvazioni
  • Classificazione ferroviaria F1/I2 secondo NFF 16-101/102
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 10
  • Peso netto 49 g
  • Paese di origine Repubblica Ceca
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140011120
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 20
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 00
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较