配套产品
配套产品
Accessories
22
Inserts
14
型号: 09 06 048 0521
DIN-Power shell housing D 20/2
DIN-Power shell housing D 20/2

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
20 mm
热塑性塑料, 强化型玻璃光纤
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
免费样品
型号: 09 06 048 0521
DIN-Power shell housing D 20/2
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
22
Inserts
14
产品详情
Identifiering
  • Kategori Tillbehör
  • Serie DIN 41612
  • Identifiering
    Typ F
    Typ H
    Typ MH
  • Tillbehörstyp Skalchassihus
  • Tillbehörsbeskrivning 20 mm
Version
  • Version Topp-/sidoingång
  • Antal kabelgenomföringar 2
  • Kabelingång 2x
  • Dragavlastning Med kabelklämmor
  • Låsningstyp Låsskruv
  • 2 delar Ja
  • Avskiljbar Ja
Tekniska egenskaper
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP20
  • Isoleringsgrupp IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materialprestanda
  • Färg (kabelkåpa/chassihus) RAL 7032 (stengrå)
  • Material (tillbehör)
    Termoplast
    Förstärkt med glasfiber
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP nummer 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen Bly
Specifikationer och godkännanden
  • Järnvägsklassificering F1/I2 enl. NFF 16-101/102
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 10
  • Nettovikt 40 g
  • Ursprungsland Tjeckien
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • GTIN 5713140011267
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
Connectors DIN 41 612 - Chapter 00
Connectors DIN 41 612 - Chapter 20
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较