16
插芯
14
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
09 06 948 0522
型号: 09 06 948 0522
DIN-Power shell housing D20/4-m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
20 mm
金属化塑料, 强化型玻璃光纤
金属
注释
比较
型号: 09 06 948 0522
DIN-Power shell housing D20/4-m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
16
插芯
14
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
系列
DIN 41612
标识
F型
H型
MH型
附件种类
底座外壳
附件介绍
20 mm
版本
版本
边出线
电缆入口数量
4
出线孔
4x
应力消除件
带电缆夹或电缆索环
锁定类型
锁止螺钉
2 个组件
有
可分离
有
技术参数
极限温度
-40 ... +125 °C
防护等级符合 IEC 60529
IP20
材料特性
表面(上壳/底座)
镀铜
镀镍
颜色(上売/底座)
金属
材料(附件)
金属化塑料
强化型玻璃光纤
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(a) / 6(a)-I:
铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素,镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素,含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中,含铅量高达 0.2%
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
ECHA SCIP 编号
564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
规格和认证
铁路分类
F1/I2 按照NFF 16-101/102
商业数据
包装尺寸
10
净重
58 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140014800
eCl@ss
27440292 连接器组件(附件)
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found