配套产品
配套产品 新
插芯
11
型号: 09 04 032 0502
DIN Power shell housing for type D
DIN Power shell housing for type D

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
用于母连接器
热塑性塑料
RAL 7035 (浅灰色)
注释
比较
型号: 09 04 032 0502
DIN Power shell housing for type D
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
插芯
11
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Accessories
  • Sorozat DIN 41612
  • Azonosítás
    Data
    Type D
  • Tartozék típusa Shell housing
  • A tartozék leírása for female connectors
Verzió
  • Verzió Top/side entry
  • A kábelek száma 3
  • Kábelbevezetés 3x
  • Törésgátló With cable clamps
  • Rögzítés típusa Locking screw
  • 2 rész Yes
  • Leválasztható Yes
Műszaki jellemzők
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +120 °C
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP20
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kiegészítők) Thermoplastic
  • Szín (kiegészítők) RAL 7035 (light grey)
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-2
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Not contained
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 10
  • Nettó tömeg 48 g
  • Származási ország Germany
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140488656
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较