插芯
16
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
电缆连接器和电缆组件
09 06 048 0402
型号: 09 06 048 0402
DIN-Power top entry SH A
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
15 mm
热塑性塑料, 强化型玻璃光纤
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
免费样品
型号: 09 06 048 0402
DIN-Power top entry SH A
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
4
插芯
16
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Příslušenství
系列
DIN 41612
标识
Typ F
Typ H
Typ MH
附件种类
Dvojdílný kryt
附件介绍
15 mm
Verze
Verze
Přívod shora
电缆入口数量
2
Kabelový vstup
2x
Odlehčení tahu
S kabelovými příchytkami
Způsob zajišťování
Zajišťovací páčky nebo zajišťovací šrouby
2 个组件
Ano
可分离
Ano
Technické vlastnosti
Mezní teplota
-40 ... +125 °C
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP20
Izolační skupina
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Vlastnosti materiálu
Barva (kryt)
RAL 7032 (štěrková šedá)
Materiál (příslušenství)
Termoplast
Zpevněno skelnými vlákny
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Nikl
Specifikace a schválení
Drážní klasifikace
F1/I2 Podle NFF 16-101/102
商业数据
包装尺寸
10
净重
14 g
原产国
Česko
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140011069
eCl@ss
27.440.292,00
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 20
下载
Connectors DIN 41 612