配套产品
配套产品
Tools
7
型号: 02 05 000 1513
DIN-Sig.har-bus64contact-F-PL1,single
DIN-Sig.har-bus64contact-F-PL1,single

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
额定电流: ≤1.5 A
母针
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
导体截面积: 0.09 ... 0.5 mm²
AWG 28 ... AWG 20
注释
比较
免费样品
型号: 02 05 000 1513
DIN-Sig.har-bus64contact-F-PL1,single
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
7
产品详情
标识
  • 类别 插针
  • 系列 har-bus® 64
  • 插针类型 压接针
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 母针
  • 制造过程 冲压针
  • 详细资料 注意:单针仅推荐用于维修和维护。对于大批量生产,我们建议使用成卷的插针。
  • 包装内容 单针
技术参数
  • 导体截面积 0.09 ... 0.5 mm²
  • 导体截面积 [AWG] AWG 28 ... AWG 20
  • 线芯外径 0.7 ... ‌1.5 mm
  • 额定电流 ≤ 1.5 A
  • 接触电阻 ≤ 20 mΩ
  • 剥线长度 3.5 ... 4 mm
  • 性能等级
    1
    符合 IEC 61076-4-113 标准
  • 插拔次数 ≥ 500
材料特性
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针)
    镍表面镀贵金属 界面端
    Ni 接线端
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格 IEC 61076-4-113 (标准化配件)
商业数据
  • 包装尺寸 1,000
  • 净重 0.06 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140000384
  • eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 02
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较