登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
11
Tools
1
没有可用数据
eShop
Cihaz Bağlantısı
PCB konnektörleri
...
Kart-kart konnektörleri
Anakarttan ek karta bağlantı
09 22 322 6918
型号: 09 22 322 6918
DIN-Signal 2B022MR-3,0C1-2-clip-V22
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Male connector
Reflow soldering termination (THR)
Rated current: 2 A
Contacts: 22
Angled
Copper alloy
Au over NiP over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 2, acc. to IEC 60603-2
Coding: Coding with loss of contacts
PCB fixing: With fixing flange, With snap-in clip
Thermoplastic resin, glass-fibre filled
RAL 7035 (light grey)
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 22 322 6918
DIN-Signal 2B022MR-3,0C1-2-clip-V22
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
11
Tools
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Konnektörler
Seri
DIN 41612
Tanımlama
Tip 2B
Eleman
Erkek konnektör
Kontak açıklaması
Açılı
Özellikler
Renk sapmalarına ve beneklere izin verilir
Sürüm
Sonlandırma yöntemi
Reflow lehimleme sonlandırması (THR)
Bağlantı türü
Anakarttan ek karta
Uzatıcı kart
Kontak sayısı
22
Kontak yapılandırması
Bkz. tip sacı
Kodlama
Kontak kaybı ile kodlama
PCB sabitlemesi
Sabitleme flanşlı
Geçmeli klipsli
Teknik özellikler
Kontak sıraları
2
Kontak aralığı (sonlandırma tarafı)
2,54 mm
Kontak aralığı (eşleşme tarafı)
2,54 mm
Nominal akım
2 A
Nominal akım
20 °C'de ölçülen nominal akım, ayrıntılar için değer kaybı eğrisine bakın
Açıklık mesafesi
≥ 1,2 mm
Creepage mesafesi
≥ 1,2 mm
Yalıtım direnci
>10
11
Ω
Kontak direnci
≤ 20 mΩ
Sıcaklık sınırlaması
-55 ... +125 °C (yeniden akışlı lehimleme sırasında 15 sn için maks. +240 °C)
Yerleştirme kuvveti
≤ 30 N
Geri çekilme kuvveti
≤ 20 N
Performans seviyesi
2
IEC 60603-2 uyarınca
Eşleşme döngüsü
≥ 400
Test gerilimi U
r.m.s.
1 kV
Yalıtım grubu
I (600 ≤ CTI)
Hot plugging
Hayır
Malzeme özellikleri
Malzeme (parça)
Termoplastik reçine, cam elyaf dolgulu
Renk (parça)
RAL 7035 (açık gri)
Malzeme (kontaklar)
Bakır alaşımı
Yüzey (kontaklar)
Ni üzerinde NiP üzerinde Au Eşleşme tarafı
Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı
V-0
RoHS
uyumlu
ELV durumu
符合
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
不包含
California Önerme 65 madde
Evet
California Önerme 65 madde
Kurşun
Nikel
Demir yolu araçlarında yangından korunma
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
R26
Özellikler ve onaylar
Özellikler
IEC 60603-2 (标准化配件)
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Demir yolu sınıflandırması
F1/I2 按照NFF 16-101/102
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
20
Net ağırlık
6,15 g
Menşei ülkesi
Almanya
Avrupa gümrük tarife numarası
85366990
GTIN
5713140913295
eCl@ss
27.460.201,00
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。