PCB 连接器
...
板对板连接器
扩展卡连接
09 23 116 6931
型号: 09 23 116 6931
DIN-Signal 2C016MS-3,0C1-2
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 2 A
插针: 16
弯式
铜合金
镍底,镀镍磷合金再镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 23 116 6931
DIN-Signal 2C016MS-3,0C1-2
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
Identificación
Categoría
连接器
Serie
DIN 41612
Identificación
2C型
Elemento
公连接器
Descripción del contacto
弯式
Versión
Método de terminación
波峰焊接接线方式
Tipo de conexión
主板到子插件板
扩展卡
PCB至电缆
Número de contactos
16
Configuración de contacto
a 排,位置 1、2……15、16
Codificación
不缺针的编码方式
Fijación de placas de circuitos impresos
带固定法兰
Características técnicas
Filas de contacto
3
Distancia entre contactos (lado de terminación)
2.54 mm
Distancia entre contactos (lado de acoplamiento)
2.54 mm
Corriente nominal
2 A
Corriente nominal
额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
Distancia de separación
≥ 1.2 mm
Distancia de deslizamiento
≥ 1.2 mm
Resistencia de aislamiento
>10
12
Ω
Resistencia de contacto
≤ 20 mΩ
Temperatura de limitación
-55 ... +125 °C
Fuerza de inserción
≤ 15 N
Fuerza de extracción
≤ 10 N
Nivel de desempeño
2
符合 IEC 60603-2 标准
Ciclos de conexión
≥ 400
Voltaje de prueba U
r.m.s.
1 kV
Grupo de aislamiento
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
无
Propiedades del material
Material (inserto)
热塑性树脂,玻璃纤维填充
Color (inserto)
RAL 7032(卵石灰)
Material (contactos)
铜合金
Superficie (contactos)
镍底,镀镍磷合金再镀金 界面端
镍表面镀锡 接线端
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
符合
Estado ELV
符合
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
不包含
Sustancias REACH ANNEX XIV
不包含
Sustancias REACH SVHC
不包含
Sustancias de la Proposición California 65
有
Sustancias de la Proposición California 65
铅
镍
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos con niveles de peligro
R26
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 60603-2 (标准化配件)
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Clasificación para el sector ferroviario
F4/I3 按照NFF 16-101/102
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
20
Peso neto
4,94 g
País de origen
Alemania
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140041479
eCl@ss
27.460.201,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found