매칭 제품
매칭 제품 NEW
Tools
2
품번들: 09 23 132 2921
DIN-Signal 2C032MS-3,0C1-1
DIN-Signal 2C032MS-3,0C1-1

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
수형 커넥터
웨이브 솔더링 터미네이션
정격 전류: ‌2 A
접점: 32
앵글형
구리 합금
Ni 위에 Ni-P 위에 금도금 체결 측면, Ni 주석 도금 터미네이션 사이드
성능 레벨: 1, IEC 60603-2 규격 준수
코딩: 단자 소모적 코딩
PCB 고정: 고정용 프랜지 적용
열가소성 수지, 유리섬유 충전
RAL 7032 (페블 그레이)
Notes
비교하다
구성자에서 로드
NEW
경감 도구
무료 샘플
품번들: 09 23 132 2921
DIN-Signal 2C032MS-3,0C1-1
Notes
비교하다
구성자에서 로드
NEW
경감 도구
무료 샘플
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Tools
2
제품 상세 정보
标识
  • 类别 커넥터
  • 系列 DIN 41612
  • 标识 타입 2C
  • 原件 수형 커넥터
  • 插针端子介绍 앵글형
版本
  • 接线方式 웨이브 솔더링 터미네이션
  • 连接方式
    마더보드와 도터보드 연결
    익스텐더 카드
    PCB와 케이블 간 연결
  • 针数 32
  • 插针布局 열 a 및 c, 포지션 1, 2, ~ , 15, 16
  • 编码 단자 소모적 코딩
  • PCB 固定 고정용 프랜지 적용
技术参数
  • 插针排 3
  • 针间距(接线端) 2.54 mm
  • 针间距(插拔端) 2.54 mm
  • 额定电流 ‌ 2 A
  • 额定电流 20 °C에서 측정된 정격 전류. 자세한 내용은 경감곡선을 참조하십시오
  • 放电距离 ≥ 1.2 mm
  • 爬电距离 ≥ 1.2 mm
  • 绝缘阻抗 >1012 Ω
  • 接触电阻 ≤ 20 mΩ
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
  • 插入力 ≤ 30 N
  • 拔出力 ≤ 20 N
  • 性能等级
    1
    IEC 60603-2 규격 준수
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 测试电压U r.m.s. 1 kV
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
材料特性
  • 材料(插芯) 열가소성 수지, 유리섬유 충전
  • 颜色(插芯) RAL 7032 (페블 그레이)
  • 材料(插针) 구리 합금
  • 表面(插针)
    Ni 위에 Ni-P 위에 금도금 체결 측면
    Ni 주석 도금 터미네이션 사이드
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV 状态 준수
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 no
  • REACH 附件 XIV 物质 no
  • REACH SVHC 物质 no
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质
    니켈
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08)
  • 包含危险等级的要求集 R26
规格和认证
  • 规格 IEC 60603-2 (보완적인)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 铁路分类 F4/I3 NFF 16-101/102 규격에 따라
商业数据
  • 包装尺寸 20
  • 净重 6.76 g
  • 原产国 독일
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140195820
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

2D/3D 다중 CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

즈켄 E³.시리즈(2019+)

정보 보기

다운로드

정보 보기

PCB 다중 ECAD 데이터

정보 보기

다운로드

정보 보기

추가 문서
Fire Protection
다운로드 설정
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다