配套产品
配套产品
Tools
3
Accessories
2
型号: 09 75 120 3101
DIN-Signal 3B/3Q shroud press-in
DIN-Signal 3B/3Q shroud press-in

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
转接框
用于 3B 型母连接器, 用于 3Q 型公连接器
热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 09 75 120 3101
DIN-Signal 3B/3Q shroud press-in
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
3
饰品
2
产品详情
Identificatie
  • Categorie Accessoires
  • Serie DIN 41612
  • Type accessoire Pinommanteling
  • Beschrijving van het accessoire
    voor vrouwelijke connectoren type 3B
    voor mannelijke connectoren type 3Q
Versie
  • Bevestiging Indrukbevestiging
Technische eigenschappen
  • Isolatiegroep IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (accessoires) Thermoplastisch
  • Kleur (accessoires) RAL 7032 (kiezelgrijs)
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus R26
Specificaties en goedkeuringen
  • Spoorwegclassificatie F4/I3 vlgs. NFF 16-101/102
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 20
  • Nettogewicht 4,073 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140104471
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较