配套产品
配套产品
Combinables
20
Accessories
1
型号: 09 29 230 6804
DIN-Signal 3R030FR-3,0C1-2-CTI 400
DIN-Signal 3R030FR-3,0C1-2-CTI 400

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌2 A
插针: 30
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
米色
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 29 230 6804
DIN-Signal 3R030FR-3,0C1-2-CTI 400
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
20
Accessories
1
产品详情
Azonosítás
  • Kategória 连接器
  • Sorozat DIN 41612
  • Azonosítás 3R型
  • Elem 母连接器
  • Az érintkező leírása 弯式
  • Tulajdonságok 允许颜色偏差和斑点
Verzió
  • Lezárási mód 回焊焊接接线方式 (THR)
  • Összeköttetés típusa
    主板到子插件板
    扩展卡
  • Érintkezők száma 30
  • Érintkező konfigurá a、b 和 c 排,位置 1、2……9、10
  • Lezárás hossz 3 mm
  • Kódolás 不缺针的编码方式
  • NYÁK rögzítése 带固定法兰
Műszaki jellemzők
  • Érintkező sorok 3
  • Rasztertávolság (a lezárás oldalán) 2.54 mm
  • Rasztertávolság (az illesztés oldalán) 2.54 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 2 A
  • Névleges áramerősség 额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
  • Légköztávolság ≥ 1.2 mm
  • Kúszóáramút távolság ≥ 1.2 mm
  • Szigetelés ellenállása >1012 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 20 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -55 ... +125 °C (在最高 +240 °C 的回流焊过程中 15 s)
  • Benyomási erő ≤ 30 N
  • Kihúzási erő ≤ 30 N
  • Teljesítményszint
    2
    符合 IEC 60603-2 标准
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 400
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s. 1 kV
  • Szigetelő csoport II (400 ≤ CTI < 600)
  • Hot plugging
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) 热塑性树脂,玻璃纤维填充
  • Színes (betét) 米色
  • Anyag (érintkezők) 铜合金
  • Felület (érintkező)
    镍表面镀贵金属 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS 符合
  • ELV státusz 符合
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok 不包含
  • REACH SVHC anyagok 不包含
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel R26
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 60603-2 (标准化配件)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Vasúti osztályozás F4/I3 按照NFF 16-101/102
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 20
  • Nettó tömeg 5.72 g
  • Származási ország 捷克
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140196964
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较