5
饰品
3
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
...
板对板连接器
主板到子插件板连接
09 03 264 2850
型号: 09 03 264 2850
PRESS-IN 4.5 MM. PL 1. ROW A. C
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
压接终端
额定电流: 2 A
插针: 64
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 03 264 2850
PRESS-IN 4.5 MM. PL 1. ROW A. C
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
10
Tools
5
饰品
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
连接器
Sorozat
DIN 41612
Azonosítás
C型
Elem
母连接器
Az érintkező leírása
直式
Verzió
Lezárási mód
压接终端
Összeköttetés típusa
主板到子插件板
堆栈
Érintkezők száma
64
Érintkező konfigurá
a、c 排,位置 1、2……31、32
Lezárás hossz
4.5 mm
Kódolás
不缺针的编码方式
NYÁK rögzítése
带固定法兰
技术参数
Érintkező sorok
3
Rasztertávolság (a lezárás oldalán)
2.54 mm
Rasztertávolság (az illesztés oldalán)
2.54 mm
Névleges áramerősség
2 A
额定电流
额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
Légköztávolság
≥ 1 mm
Kúszóáramút távolság
≥ 1 mm
Szigetelés ellenállása
>10
12
Ω
Érintkező ellenállás
≤ 20 mΩ
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +105 °C 上限温度由印刷电路板限定
Benyomási erő
≤ 60 N
Kihúzási erő
≤ 40 N
性能等级
1
符合 IEC 60603-2 标准
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 500
Tesztelési feszültség U
r.m.s.
1 kV
Szigetelő csoport
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
NYÁK vastagsága
≥1.6 mm
Hot plugging
无
材料特性
材料(插芯)
热塑性树脂,玻璃纤维填充
颜色(插芯)
RAL 7032(卵石灰)
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镍表面镀贵金属 界面端
Ni 接线端
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
镍
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R26
规格和认证
规格
IEC 60603-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
铁路分类
F4/I3 按照NFF 16-101/102
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
100
Nettó tömeg
13.74 g
Származási ország
德国
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140006591
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found