配套产品
配套产品
Combinables
34
Accessories
1
型号: 09 03 296 6845 222
DIN-Signal C096FS-4,5C1-2-kp-NFF
DIN-Signal C096FS-4,5C1-2-kp-NFF

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌2 A
插针: 96
弯针
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7035 (浅灰色)
注释
比较
自定义降额工具
型号: 09 03 296 6845 222
DIN-Signal C096FS-4,5C1-2-kp-NFF
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
34
Accessories
1
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria 连接器
  • Seria DIN 41612
  • Identyfikacja C型
  • Element 母连接器
  • Opis kontaktu 弯针
Wersja
  • Metoda przyłączenia 波峰焊接接线方式
  • Typ połącznia
    主板到子插件板
    堆栈
  • Liczba kontaktów 96
  • Konfiguracja kontaktów a、b 和 c 排,位置 1、2……31、32
  • Długość przyłączenia 4.5 mm
  • Kodowanie 不缺针的编码方式
  • Mocowanie do PCB 带固定法兰
Charakterystyka techniczna
  • Rzędy kontaktów 3
  • Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa) 2.54 mm
  • Rozstaw kontaktów (strona łączeniowa) 2.54 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 2 A
  • Prąd znamionowy 额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
  • Odstęp izolacyjny ≥ 1 mm
  • Długość drogi upływu ≥ 1 mm
  • Rezystancja izolacji >1011 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 20 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -55 ... +125 °C
  • Siła łączenia ≤ 90 N
  • Siła wycofania ≤ 60 N
  • Klasa właściwości
    2
    符合 IEC 60603-2 标准
  • Ilość łączeń ≥ 400
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 1 kV
  • Grupa izolacyjna II (400 ≤ CTI < 600)
  • Hot plugging
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) 热塑性树脂,玻璃纤维填充
  • Kolor (wkład) RAL 7035 (浅灰色)
  • Materiał (kontaktów) 铜合金
  • Powierzchnia (kontakty)
    镍表面镀贵金属 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje 不包含
  • REACH ANEKS XIV substancje 不包含
  • REACH SVHC substancje 不包含
  • Propozycja Kalifornijska 65
  • Propozycja Kalifornijska 65
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 60603-2
  • Klasyfikacja zastosowań w kolejnictwie F1/I2 按照NFF 16-101/102
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 100
  • Waga netto 16.68 g
  • Kraj pochodzenia 德国
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140196469
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较