PCB 连接器
...
板对板连接器
扩展卡连接
09 03 696 8919
型号: 09 03 696 8919
DIN-Signal C096MR-3,0C1-AU50-cod
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 2 A
插针: 96
弯式
铜合金
镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: AU 50, 1, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式, 侧编码
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7035 (浅灰色)
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 03 696 8919
DIN-Signal C096MR-3,0C1-AU50-cod
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
DIN 41612
标识
C型
原件
公连接器
插针端子介绍
弯式
版本
接线方式
回焊焊接接线方式 (THR)
连接方式
主板到子插件板
扩展卡
PCB至电缆
针数
96
插针布局
a、b 和 c 排,位置 1、2……31、32
编码
不缺针的编码方式
侧编码
PCB 固定
带固定法兰
技术参数
插针排
3
针间距(接线端)
2.54 mm
针间距(插拔端)
2.54 mm
额定电流
2 A
额定电流
额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
放电距离
≥ 1.2 mm
爬电距离
≥ 1.2 mm
绝缘阻抗
>10
11
Ω
接触电阻
≤ 20 mΩ
极限温度
-55 ... +125 °C (在最高 +240 °C 的回流焊过程中 15 s)
插入力
≤ 90 N
拔出力
≤ 60 N
性能等级
AU 50
1
符合 IEC 60603-2 标准
插拔次数
≥ 500
测试电压U
r.m.s.
1 kV
绝缘组
I (600 ≤ CTI)
Hot plugging
无
材料特性
材料(插芯)
热塑性树脂,玻璃纤维填充
颜色(插芯)
RAL 7035 (浅灰色)
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镍表面镀金 界面端
镍表面镀锡 接线端
层厚度
≥ 1.27 µm
层厚度
≥ 50 µinch
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
规格和认证
规格
IEC 60603-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
铁路分类
F1/I2 按照NFF 16-101/102
商业数据
包装尺寸
20
净重
16.295 g
原产国
捷克
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140466852
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found