登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
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
Készülékcsatlakozás
NYÁK-csatlakozók
...
NYÁK-NYÁK csatlakozók
Motherboard to daughtercard connection
09 03 196 4921
型号: 09 03 196 4921
DIN-Signal C096MS-3,0C1-VG
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 2 A
插针: 96
弯式
铜合金
镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: AU 70, 1, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式, 侧编码
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 03 196 4921
DIN-Signal C096MS-3,0C1-VG
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
Azonosítás
Kategória
Connectors
Sorozat
DIN 41612
Azonosítás
Type C
Elem
Male connector
Az érintkező leírása
Angled
Verzió
Lezárási mód
Wave soldering termination
Összeköttetés típusa
Motherboard to daughtercard
Extender card
PCB to cable
Érintkezők száma
96
Érintkező konfigurá
Rows a, b and c, positions 1, 2, ... , 31, 32
Kódolás
Coding with loss of contacts
Side coding
NYÁK rögzítése
With fixing flange
Műszaki jellemzők
Érintkező sorok
3
Rasztertávolság (a lezárás oldalán)
2.54 mm
Rasztertávolság (az illesztés oldalán)
2.54 mm
Névleges áramerősség
2 A
Névleges áramerősség
Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
Légköztávolság
≥ 1.2 mm
Kúszóáramút távolság
≥ 1.2 mm
Szigetelés ellenállása
>10
12
Ω
Érintkező ellenállás
≤ 20 mΩ
Hőmérséklet korlátozás
-55 ... +125 °C
Benyomási erő
≤ 90 N
Kihúzási erő
≤ 60 N
Teljesítményszint
AU 70
1
acc. to IEC 60603-2
Tesztelési feszültség U
r.m.s.
1 kV
Szigetelő csoport
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
No
Anyag tulajdonságai
Anyag (betét)
Thermoplastic resin, glass-fibre filled
Színes (betét)
RAL 7032 (pebble grey)
Anyag (érintkezők)
Copper alloy
Felület (érintkező)
Au over Ni Mating side
Sn over Ni Termination side
Rétegvastagság
≥ 1.6 µm
Rétegvastagság
≥ 70 µinch
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
RoHS
compliant
ELV státusz
compliant
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Not contained
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Yes
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Lead
Nickel
Tűzvédelem a vasúti járműveken
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
R26
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
IEC 60603-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Vasúti osztályozás
F4/I3 acc. to NFF 16-101/102
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
20
Nettó tömeg
15.9 g
Származási ország
Germany
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140005662
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)