登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
17
Combinables
9
Tools
4
没有可用数据
eShop
Elementy do połączeń
Złącza na PCB
...
Złącza płyta-płyta
Połączenie między płytą-matką a płytą-córką
09 73 124 6902
型号: 09 73 124 6902
DIN-Signal M024+8MS-2,5C1-2
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 2 A
插针: 32
直式
铜合金
镍底,镀钯/镍再镀金, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 73 124 6902
DIN-Signal M024+8MS-2,5C1-2
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
17
Combinables
9
Tools
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Złącza
Seria
DIN 41612
Identyfikacja
Typ M odwrócony
Element
Złącze męskie
Opis kontaktu
Prosty
Cechy
Prąd znamionowy kontaktów specjalnych: patrz karta katalogowa wybranych kontaktów
Wersja
Metoda przyłączenia
Wave soldering termination
Typ połącznia
Motherboard to daughtercard
Mezzanine
PCB to cable
Liczba kontaktów
32
Liczba kontaktów sygnałowych
24
Konfiguracja kontaktów
Rows a, b and c, positions 13, 14, ... , 19, 20
Długość przyłączenia
2.5 mm
Kodowanie
Coding with loss of contacts
Mocowanie do PCB
With fixing flange
Charakterystyka techniczna
Rzędy kontaktów
3
Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa)
2.54 mm
7.62 mm
Rozstaw kontaktów (strona łączeniowa)
2.54 mm
7.62 mm
Prąd znamionowy
2 A
Prąd znamionowy
Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
Odstęp izolacyjny
≥ 1.2 mm
Długość drogi upływu
≥ 1.2 mm
Rezystancja izolacji
>10
12
Ω
Rezystancja styku
≤ 20 mΩ
Ograniczenie temperaturowe
-55 ... +125 °C
Siła łączenia
≤ 23 N
Siła wycofania
≤ 15 N
Klasa właściwości
2
acc. to IEC 60603-2
Ilość łączeń
≥ 400
Napięcie testowe U
r.m.s.
1 kV
Grupa izolacyjna
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
No
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
Thermoplastic resin, glass-fibre filled
Kolor (wkład)
RAL 7032 (pebble grey)
Materiał (kontaktów)
Copper alloy
Powierzchnia (kontakty)
Au over Pd/Ni over Ni
Sn over Ni Termination side
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
RoHS
compliant
ELV status
compliant
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Not contained
REACH ANEKS XIV substancje
Not contained
REACH SVHC substancje
Not contained
Propozycja Kalifornijska 65
Yes
Propozycja Kalifornijska 65
Lead
Nickel
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
R26
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 60603-2 (complementary)
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Klasyfikacja zastosowań w kolejnictwie
F4/I3 acc. to NFF 16-101/102
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
20
Waga netto
9,45 g
Kraj pochodzenia
Czechy
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140103238
eCl@ss
27.460.201,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
下载
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01