Contacts
15
Combinables
9
Tools
5
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
...
板对板连接器
主板到子插件板连接
09 03 160 6922
型号: 09 03 160 6922
DIN-Signal M060MS-3,0C1-2
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 2 A
插针: 64
直式
铜合金
镍底,镀镍磷合金再镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 03 160 6922
DIN-Signal M060MS-3,0C1-2
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
15
Combinables
9
Tools
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
DIN 41612
标识
M型
原件
公连接器
插针端子介绍
直式
特点
特殊插针的额定电流:请参见所选插针的数据表
版本
接线方式
波峰焊接接线方式
连接方式
主板到子插件板
堆栈
PCB至电缆
针数
64
信号针数
60
插针布局
a、b 和 c 排,位置 7、8……25、26
连接长度
3 mm
编码
不缺针的编码方式
PCB 固定
带固定法兰
技术参数
插针排
3
针间距(接线端)
2.54 mm
7.62 mm
针间距(插拔端)
2.54 mm
7.62 mm
额定电流
2 A
额定电流
Jmenovitý proud měřený při 20 °C, podrobnosti viz křivka poklesu zatížitelnosti
放电距离
≥ 1.2 mm
爬电距离
≥ 1,2 mm
绝缘阻抗
>10
12
Ω
接触电阻
≤ 20 mΩ
极限温度
-55 ... +125 °C
插入力
≤ 60 N
拔出力
≤ 40 N
性能等级
2
Podle IEC 60603-2
插拔次数
≥ 400
测试电压U
r.m.s.
1 kV
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
Ne
材料特性
材料(插芯)
Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny
颜色(插芯)
RAL 7032 (štěrková šedá)
材料(插针)
Slitina mědi
表面(插针)
Au na NiP na Ni Na straně konektoru
Sn na Ni Na straně připojení
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
V souladu s předpisy
ELV 状态
V souladu s předpisy
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
Neobsahuje
REACH 附件 XIV 物质
Neobsahuje
REACH SVHC 物质
Neobsahuje
加州 65 号提案物质
Ano
加州 65 号提案物质
Olovo
Nikl
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R26
规格和认证
规格
IEC 60603-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
铁路分类
F4/I3 Podle NFF 16-101/102
商业数据
包装尺寸
20
净重
12.2 g
原产国
捷克
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140005051
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found