Contacts
17
Combinables
6
Tools
2
饰品
1
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
...
板对板连接器
夹层连接
09 03 260 6804
型号: 09 03 260 6804
DIN-Signal M60+4FS-2,9C1-2
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 2 A
插针: 64
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
型号: 09 03 260 6804
DIN-Signal M60+4FS-2,9C1-2
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
17
Combinables
6
Tools
2
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Category
Connectors
Series
DIN 41612
Identification
Type M
Element
Female connector
Description of the contact
Straight
Features
Rated current of special contacts: see data sheet of the selected contacts
Version
Termination method
Wave soldering termination
Connection type
Motherboard to daughtercard
Mezzanine
PCB to cable
Number of contacts
64
Number of signal contacts
60
Number of special contacts
4
Contact configuration
Rows a, b and c, positions 7, 8, ... , 25, 26
Termination length
2.9 mm
Coding
Coding with loss of contacts
PCB fixing
With fixing flange
Technical characteristics
Contact rows
3
Contact spacing (termination side)
2.54 mm
7.62 mm
Contact spacing (mating side)
2.54 mm
7.62 mm
Rated current
2 A
Rated current
额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
Clearance distance
≥ 1 mm
Creepage distance
≥ 1 mm
Insulation resistance
>10
12
Ω
Contact resistance
≤ 20 mΩ
Limiting temperature
-55 ... +125 °C
Insertion force
≤ 60 N
Withdrawal force
≤ 40 N
Performance level
2
符合 IEC 60603-2 标准
Mating cycles
≥ 400
Test voltage U
r.m.s.
1 kV
Isolation group
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
无
Material properties
Material (insert)
热塑性树脂,玻璃纤维填充
Colour (insert)
RAL 7032(卵石灰)
Material (contacts)
铜合金
Surface (contacts)
镍表面镀贵金属 界面端
镍表面镀锡 接线端
Material flammability class acc. to UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV status
符合
China RoHS
e
REACH Annex XVII substances
不包含
REACH ANNEX XIV substances
不包含
REACH SVHC substances
不包含
California Proposition 65 substances
有
California Proposition 65 substances
镍
Fire protection on railway vehicles
EN 45545-2 (2020-08)
Requirement set with Hazard Levels
R26
Specifications and approvals
Specifications
IEC 60603-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Railway classification
F4/I3 按照NFF 16-101/102
Commercial data
Packaging size
20
Net weight
13.68 g
Country of origin
Germany
European customs tariff number
85366990
GTIN
5713140006485
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
下载
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01