配套产品
配套产品
Contacts
3
Combinables
1
Tools
6
Accessories
3
型号: 09 03 224 2830
DIN-Signal Mflat24+8FP-4,5C1-1
DIN-Signal Mflat24+8FP-4,5C1-1

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
压接终端
额定电流: ‌2 A
插针: 32
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 09 03 224 2830
DIN-Signal Mflat24+8FP-4,5C1-1
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
3
Combinables
1
Tools
6
Accessories
3
产品详情
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie DIN 41612
  • Identificatie Type M-vlak
  • Element Vrouwelijke connector
  • Beschrijving van het contact Recht
  • Eigenschappen Nominale stroom van speciale contacten: zie datablad van de geselecteerde contacten
Versie
  • Aansluitmethode Indrukafsluiting
  • Verbindingstype
    Moederbord naar dochterkaart
    Mezzanine
    PCB naar kabel
  • Aantal contacten 32
  • Aantal signaalcontacten 24
  • Aantal speciale contacten 8x
  • Contactconfiguratie Rijen a, b en c, posities 13, 14, ..., 19, 20
  • Afsluitingslengte 4,5 mm
  • Codering Codering met verlies van contacten
  • PCB-bevestiging Met bevestigingsflens
Technische eigenschappen
  • Contactrijen 3
  • Contactpitch (aansluitzijde)
    2,54 mm
    7,62 mm
  • Contactpitch (aansluitzijde)
    2,54 mm
    7,62 mm
  • Nominale stroom ‌ 2 A
  • Nominale stroom 额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
  • Tussenruimteafstand ≥ 1 mm
  • Kruipweg ≥ 1 mm
  • Isolatieweerstand >1012 Ω
  • Contactweerstand ≤ 20 mΩ
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +105 °C bovenste temperatuurbeperking, beperkt door de PCB
  • Insteekkracht ≤ 23 N
  • Uittrekkracht ≤ 15 N
  • Prestatieniveau
    1
    符合 IEC 60603-2 标准
  • steekcycli ≥ 500
  • Testspanning Ur.m.s. 1 kV
  • Isolatiegroep IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB-dikte ≥1,6 mm
  • Hot plugging
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) 热塑性树脂,玻璃纤维填充
  • Kleur (insteekstuk) RAL 7032(卵石灰)
  • Materiaal (contacten) 铜合金
  • Oppervlak (contacten)
    镍表面镀贵金属 界面端
    Ni 接线端
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV-status 符合
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen 不包含
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen 不包含
  • REACH SVHC Stoffen 不包含
  • California Proposition 65 stoffen
  • California Proposition 65 stoffen
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus R26
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties IEC 60603-2 (标准化配件)
  • Spoorwegclassificatie F4/I3 按照NFF 16-101/102
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 20
  • Nettogewicht 11,38 g
  • Land van herkomst Tsjechië
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140197343
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较