Contacts
3
Tools
1
饰品
1
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
...
板对板连接器
夹层连接
09 03 242 8865
型号: 09 03 242 8865
DIN-Signal Mflat42+6FS-4,5C1-S6
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 2 A
插针: 48
直式
铜合金
镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: AU 50, 1, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 09 03 242 8865
DIN-Signal Mflat42+6FS-4,5C1-S6
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
3
Tools
1
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Csatlakozók
Sorozat
DIN 41612
Azonosítás
M lapos típus
Elem
Anya csatlakozó
Az érintkező leírása
Egyenes
Tulajdonságok
A különleges érintkezők névleges áramerőssége, a részletekért lásd az adott érintkezők adatlapját
Verzió
Lezárási mód
Hullámforrasztásos végződéssel
Összeköttetés típusa
Alaplap a bővítőkártyához
Mezzanine
NYÁK – kábel
Érintkezők száma
48
Jelzés érintkezők száma
42
Érintkező konfigurá
a, b és c sorok, 10, 11, ... , 22, 23 pozíciók
Lezárás hossz
4,5 mm
Kódolás
Kódolás érintkezők vesztésével
NYÁK rögzítése
Rögzítő karimával
Műszaki jellemzők
Érintkező sorok
3
Rasztertávolság (a lezárás oldalán)
2,54 mm
7,62 mm
Rasztertávolság (az illesztés oldalán)
2,54 mm
7,62 mm
Névleges áramerősség
2 A
Névleges áramerősség
20 °C hőmérsékleten mért névleges áramerősség, a részletekért lásd a terheléscsökkenési görbét
Légköztávolság
≥ 1 mm
Kúszóáramút távolság
≥ 1 mm
Szigetelés ellenállása
>10
12
Ω
Érintkező ellenállás
≤ 20 mΩ
Hőmérséklet korlátozás
-55 ... +125 °C
Benyomási erő
≤ 40 N
Kihúzási erő
≤ 30 N
Teljesítményszint
AU 50
1
IEC 60603-2 szerint
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 500
Tesztelési feszültség U
r.m.s.
1 kV
Szigetelő csoport
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
Nem
Anyag tulajdonságai
Anyag (betét)
Üvegszállal töltött termoplasztikus gyanta
Színes (betét)
RAL 7032 (kavicsszürke)
Anyag (érintkezők)
Réz ötvözet
Felület (érintkező)
Arany nikkelre Illeszkedő oldal
Ón nikkelre Lezárási oldal
Rétegvastagság
≥ 1,27 µm
Rétegvastagság
≥ 50 µinch
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
RoHS
konform
ELV státusz
konform
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH SVHC anyagok
Nem része
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Igen
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Nikkel
Tűzvédelem a vasúti járműveken
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
R26
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
IEC 60603-2 (kiegészítés)
Vasúti osztályozás
F4/I3 NFF 16-101/102 szerint
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
20
Nettó tömeg
12,4 g
Származási ország
Németország
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140006379
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found