配套产品
配套产品
Combinables
21
Tools
1
Accessories
2
型号: 09 72 164 6909
DIN-Signal Q064MW-17,0C1-2
DIN-Signal Q064MW-17,0C1-2

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
绕接接线方式
额定电流: ‌2 A
插针: 64
直式
铜合金
镍底,镀钯/镍再镀金, Ni 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
自定义降额工具
型号: 09 72 164 6909
DIN-Signal Q064MW-17,0C1-2
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
21
Tools
1
Accessories
2
产品详情
Identificare
  • Categoria Connectors
  • Seria DIN 41612
  • Identificare 타입 Q
  • Element Male connector
  • Descrierea contactului Straight
Versiune
  • Metoda de terminaţie 랩 터미네이션
  • Tip conexiune
    PCB와 케이블 간 연결
    케이블 투 케이블
  • Număr de contacte 64
  • Configuraţie contact 열 a 및 b, 포지션 1, 2, ~ , 31, 32
  • Lungime terminaţie 17 mm
  • Codificare 단자 소모적 코딩
  • Fixare PCB 고정용 프랜지 적용
Caracteristici tehnice
  • Rânduri de contacte 2
  • Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor) 2.54 mm
  • Spaţiu între contacte (parte de cuplare) 2.54 mm
  • Curent nominal ‌ 2 A
  • Curent nominal 20 °C에서 측정된 정격 전류. 자세한 내용은 경감곡선을 참조하십시오
  • Distanţă în aer ≥ 1.2 mm
  • Distanţa în izolator ≥ 1.2 mm
  • Rezistenţă izolaţie >1012 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 20 mΩ
  • Temperatura de limitare -55 ... +125 °C
  • Forţă de inserţie ≤ 60 N
  • Forţă de extragere ≤ 40 N
  • Nivel de performanţă
    2
    IEC 60603-2 규격 준수
  • Cicluri de cuplare ≥ 400
  • Tensiune de test Ur.m.s.
    1 kV (접점-접점)
    1.55 kV (접점-접지)
  • Grup izolaţie IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) 열가소성 수지, 유리섬유 충전
  • Culoare (inserţie) RAL 7032 (페블 그레이)
  • Material (contacte) 구리 합금
  • Suprafaţă (contacte)
    Au over Pd/Ni over Ni
    Ni 터미네이션 사이드
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS 준수
  • stare ELV 준수
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII no
  • Substanţe REACH ANEXA XIV no
  • Substanţe REACH SVHC no
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    니켈
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol R26
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Clasificare feroviară F4/I3 NFF 16-101/102 규격에 따라
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 20
  • Masă netă 12.7 g
  • Ţara de origine Romania
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140197121
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较