配套产品
配套产品
Combinables
40
Tools
9
饰品
4
型号: 09 73 196 6954
DIN-Signal R096MP-5,0C1-2-V2-P5Au
DIN-Signal R096MP-5,0C1-2-V2-P5Au

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
压接终端
额定电流: ‌2 A
插针: 96
直式
铜合金
镍底,镀钯/镍再镀金, Ni 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 73 196 6954
DIN-Signal R096MP-5,0C1-2-V2-P5Au
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
40
Tools
9
饰品
4
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie 连接器
  • Baureihe DIN 41612
  • Bezeichnung R型
  • Komponente Messerleiste
  • Kontaktbeschreibung gerade
Ausführung
  • Anschlussart 压接终端
  • Art der Verbindung
    主板到子插件板
    堆栈
    PCB至电缆
  • Kontaktanzahl 96
  • Kontaktbestückung a、b 和 c 排,位置 1、2……31、32
  • voreilender Kontakt auf Position
    a1
    a32
  • Länge der Pins 5 mm
  • Kodierung 不缺针的编码方式
  • Leiterplattenbefestigung 带固定法兰
Technische Kennwerte
  • Steckkontaktreihen 3
  • Raster, anschlussseitig 2.54 mm
  • Raster, steckseitig 2.54 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 2 A
  • Bemessungsstrom 额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
  • Luftstrecke ≥ 1.2 mm
  • Kriechstrecke ≥ 1.2 mm
  • Isolationswiderstand >1012 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 20 mΩ
  • Grenztemperatur -40 ... +105 °C 上限温度由印刷电路板限定
  • Steckkraft ≤ 90 N
  • Ziehkraft ≤ 60 N
  • Anforderungsstufe
    2
    符合 IEC 60603-2 标准
  • Steckzyklen ≥ 400
  • Prüfspannung Ueff 1 kV
  • Isolierstoffgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Leiterplattenstärke ≥1.6 mm
  • Hot plugging
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz 热塑性树脂,玻璃纤维填充
  • Farbe Einsatz RAL 7032(卵石灰)
  • Werkstoff Kontakte 铜合金
  • Kontaktoberfläche
    镍底,镀钯/镍再镀金
    Ni 接线端
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV Status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe 不包含
  • REACH ANNEX XIV Stoffe 不包含
  • REACH SVHC Stoffe 不包含
  • California Proposition 65 Stoffe
  • California Proposition 65 Stoffe
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R26
Normen und Zulassungen
  • Normen IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Bahnklassifizierung F4/I3 按照NFF 16-101/102
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 20
  • Nettogewicht 14,6 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140103955
  • eCl@ss 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415