登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
Tools
8
Accessories
4
没有可用数据
eShop
Konektivita pro zařízení
PCB konektory
...
Board to board konektory
Připojení základní desky k dceřiné kartě
09 79 164 2950
型号: 09 79 164 2950
DIN-Signal RHE11 064MP-5,0C1-1
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
压接终端
额定电流: 2 A
插针: 64
直式
铜合金
镍底,镀镍磷合金再镀金 界面端, Ni 接线端
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 79 164 2950
DIN-Signal RHE11 064MP-5,0C1-1
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
Tools
8
Accessories
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Konektory
Řada
DIN 41612
Identifikace
Typ RM
Prvek
Male konektor
Popis kontaktu
Přímé provedení
Verze
Způsob připojení
Press-in připojení
Typ připojení
Základní deska na dceřinou kartu
Mezanin
PCB deska–kabel
Počet kontaktů
64
Konfigurace kontaktů
Řady a + c, pozice 1, 2, ... , 31, 32
Délka zakončení
5 mm
Kódování
Kódování beze ztráty kontaktu
Upevnění PCB
S upevňovací přírubou
Technické vlastnosti
Řady kontaktů
3
Rozteč kontaktů (na straně připojení)
2,54 mm
Rozteč kontaktů (na čelní straně)
2,54 mm
Jmenovitý proud
2 A
Jmenovitý proud
Jmenovitý proud měřený při 20 °C, podrobnosti viz křivka poklesu zatížitelnosti
Vzdušná vzdálenost
≥ 1,2 mm
Délka povrchových cest
≥ 1,2 mm
Izolační odpor
>10
12
Ω
Vnitřní odpor
≤ 20 mΩ
Mezní teplota
-40 ... +105 °C Horní mezní teplota omezená deskou plošných spojů
Připojovací síla
≤ 60 N
Odpojovací síla
≤ 40 N
Úroveň vlastností
1
Podle IEC 60603-2
Spojovací cykly
≥ 500
Zkušební napětí U
r.m.s.
1 kV
Izolační skupina
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Tloušťka PCB
≥1,6 mm
Hot plugging
Ne
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny
Barva (vložka)
RAL 7032 (štěrková šedá)
Materiál (kontakty)
Slitina mědi
Povrch (kontaktů)
Au na NiP na Ni Na straně konektoru
Ni Na straně připojení
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Nikl
Protipožární ochrana drážních vozidel
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení
R26
Specifikace a schválení
Specifikace
IEC 60603-2 (doplňkové)
Drážní klasifikace
F4/I3 Podle NFF 16-101/102
Obchodní údaje
Velikost balení
20
Hmotnost netto
12,65 g
Země původu
Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu
85366990
GTIN
5713140104594
eCl@ss
27.460.201,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found