板端連接器
PCB 連接器
...
板對板連接器
主機板到子插件板連接
09 03 000 6267
型号: 09 03 000 6267
DIN-Signal coax f, solder-50 Ohm str.
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
同轴插针
直式
母针 适用于公连接器
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 03 000 6267
DIN-Signal coax f, solder-50 Ohm str.
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
標識
類別
插針
系列
DIN 41612
har-modular®
插針類型
同軸插針
插針端子介紹
直式
版本
接線方式
焊接接線
接線方式
PCB焊接線
公母類型
母針 適用於公連接器
製造過程
車削針
技術參數
絕緣阻抗
>10
9
Ω
接觸電阻
≤10 mΩ 用於內插針模具
≤3 mΩ 用於外套管
同軸阻抗
50 Ω
極限溫度
-55 ... +125 °C
插入力
≤ 10 N
拔出力
≥ 1 N
性能等級
1
插拔次數
≥ 500
測試電壓U
r.m.s.
0.75 kV
材料特性
材料(插針)
銅合金
表面(插針)
鎳表面鍍貴金屬 界面端
材料(鎖扣)
銅合金
RoHS
符合豁免標準
RoHS 豁免
6(c):
銅合金含鉛量高達 4 %
ELV 狀態
符合豁免標準
China RoHS
50
REACH 附件XVII 物質
不包含
REACH 附件XIV 物質
不包含
REACH SVHC 物質
有
REACH SVHC 物質
鉛
ECHA SCIP 編號
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
加州 65 號提案物質
有
加州 65 號提案物質
鉛
鎳
鐵路車輛防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危險等級的要求集
no requirements (flammable mass < 10g)
規格和認證
規格
DIN 41626
商業數據
包裝尺寸
100
淨重
1.26 g
原產國
匈牙利
歐洲海關關稅號
85366990
GTIN
5713140215344
eCl@ss
27,440,204.00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found