登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
5
没有可用数据
eShop
...
Série
har-modular®
09 03 000 6261
型号: 09 03 000 6261
DIN-Signal coax f, solder/crimp, 50Ohm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
同轴插针
弯式
额定电流: ≤1.4 A
母针 适用于公连接器
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 03 000 6261
DIN-Signal coax f, solder/crimp, 50Ohm
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Contatos
Série
DIN 41612
har-modular®
Tipo de contato
Coaxial contato
Descrição do contato
Angular
Contatos para
DIN 41612 Tipo M
DIN 41612 Tipo M invertido
DIN 41612 Tipo MH 21+5
DIN 41612 Bauform M 0+2
har-modular® Módulo M, macho, angular
har-modular® Módulo M, macho, reto
Versão
Método de terminação
Terminação de solda
Método de terminação
Terminação soldada/crimpada
Gênero
Contato Fêmea para conectores macho
Tipo de conexão
Placa-mãe para placa-filha
Mezanino
Cartão extensor
PCB ao cabo
Processo de fabricação
Contatos virados
Características técnicas
Corrente Nominal
≤ 1,4 A
Tensão Nominal
250 V
Resistência de isolamento
>10
9
Ω
Resistência de contato
≤10 mΩ para ferramenta de contato interno
≤3 mΩ para o terminal externo
Impedância coaxial
50 Ω
Limitação de temperatura
-55 ... +125 °C
Perda de retorno
>18 dB @ 1 GHz para cabos RG 188
Força de inserção
≤ 10 N
Força de retirada
≥ 1 N
Nível de desempenho
1
Ciclos de conexão
≥ 500
Teste a tensão U
r.m.s.
0,75 kV
Frequência
1 GHz
Propriedades do material
Material (contatos)
Liga de cobre
Superfície (contatos)
Metal nobre sobre Ni Lado de conexão
RoHS
conformidade com exceção
Exceções RoHS
6 c):
Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
Status ELV
conformidade com exceção
China RoHS
50
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Sim
Substâncias REACH SVHC
Fio
Número ECHA SCIP
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Fio
Níquel
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos com níveis de risco
no requirements (flammable mass < 10g)
Especificações e aprovações
Especificações
DIN 41626
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
100
Peso líquido
33,64 g
País de origem
Hungria
Número de tarifa da alfândega europeia
85366990
GTIN
5713140004153
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
下载
Connectors DIN 41 612
下载
har-modular®