配套产品
配套产品
Combinables
1
Tools
3
型号: 09 03 000 6160
KOAXIALKONTAKTSTIFT -KG2-AFS 2
KOAXIALKONTAKTSTIFT -KG2-AFS 2

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
同轴插针
直式
额定电流: ≤1.4 A
公针 用于母连接器
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
型号: 09 03 000 6160
KOAXIALKONTAKTSTIFT -KG2-AFS 2
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
Tools
3
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Kontakte
  • Baureihe
    DIN 41612
    har-modular®
  • Kontaktart Koaxialkontakt
  • Kontaktbeschreibung gerade
  • Kontakte für
    DIN 41612 Bauform M
    DIN 41612 Bauform M invers
    DIN 41612 Bauform MH 21+5
    DIN 41612 Bauform M 0+2
    har-modular® M Modul, Feder, gerade
Ausführung
  • Anschlussart Lötanschluss
  • Anschlussart Löt-/Crimpanschluss
  • Geschlecht Messerkontakt für Federleisten
  • Art der Verbindung
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
    Leiterplatte zu Kabel
  • Fertigungsverfahren gedrehte Kontakte
Technische Kennwerte
  • Bemessungsstrom ≤ 1,4 A
  • Isolationswiderstand >109 Ω
  • Durchgangswiderstand
    ≤10 mΩ für Innenleiter
    ≤3 mΩ für Außenleiter
  • Wellenwiderstand koaxial 50 Ω
  • Grenztemperatur -55 ... +125 °C
  • Reflexionsdämpfung
    >19 dB @ 1 GHz für Kabel RG 174
    >17 dB @ 1 GHz für Kabel RG 316
  • Steckkraft ≤ 10 N
  • Ziehkraft ≥ 1 N
  • Anforderungsstufe 1
  • Steckzyklen ≥ 500
  • Prüfspannung Ueff 0,75 kV
  • Frequenz 1 GHz
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche Edelmetall über Ni steckseitig
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • ECHA SCIP Nummer 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen Keine Anforderungen (brennbare Masse < 10g)
Normen und Zulassungen
  • Normen DIN 41626
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 100
  • Nettogewicht 1,643 g
  • Ursprungsland Ungarn
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140003965
  • eCl@ss 27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
har-modular®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较