登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
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
Serier
har-modular®
09 03 000 6181
型号: 09 03 000 6181
DIN-Signal coax m, solder/crimp, 75Ohm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
同轴插针
直式
额定电流: ≤0.4 A
公针 用于母连接器
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
型号: 09 03 000 6181
DIN-Signal coax m, solder/crimp, 75Ohm
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
Identifikation
Kategori
Kontakter
Serier
DIN 41612
har-modular®
Type af kontakt
Koaksial kontakt
Beskrivelse af kontakten
Lige
Kontakter til
DIN 41612 Type M
DIN 41612 Type M invers
DIN 41612 Type MH 21+5
DIN 41612 Bauform M 0+2
har-modular® M-modul, hun, lige
Version
Termineringsmetode
Loddeterminering
Termineringsmetode
Lodde/crimp-terminering
Køn
male kontakt til Female konnektorer
Tilslutningstype
Bundkort til datterkort
Mezzanin
PCB til kabel
Fremstillingsproces
Drejede kontakter
Tekniske egenskaber
Nominel strøm
≤ 0,4 A
Nominel spænding
250 V
Isolationsmodstand
>10
9
Ω
Kontaktmodstand
≤10 mΩ til indvendig kontaktbakke
≤3 mΩ til ydre ferrule
Impedans koaksial
75 Ω
Begrænsende temperatur
-55 ... +125 °C
Returtab
>19 dB @ 1 GHz
>14 dB @ 2 GHz
Indsætningskraft
≤ 10 N
Tilbagetrækningskraft
≥ 1 N
Ydeevneniveau
1
Koblingscyklusser
≥ 500
Testspænding U
r.m.s.
0,75 kV
Frekvens
2 GHz
Materialeegenskaber
Materiale (kontakter)
Kobberlegering
Overflade (kontakter)
Ædelmetal over Ni Koblingsside
Materiale (låsning)
Kobberlegering
RoHS
overensstemmelse med undtagelsen
RoHS-undtagelser
6(c):
Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
ELV-status
overensstemmelse med undtagelsen
Kina RoHS
50
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ja
REACH SVHC-stoffer
Bly
ECHA SCIP-nummer
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
California Proposition 65 stoffer
Ja
California Proposition 65 stoffer
Bly
Nikkel
Brandsikring på jernbanekøretøjer
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav indstillet med risikoniveauer
no requirements (flammable mass < 10g)
Specifikationer og godkendelser
Specifikationer
DIN 41626
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
40
Nettovægt
33,84 g
Oprindelsesland
Ungarn
Europæisk toldtarifnummer
85366990
GTIN
5713140004016
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
下载
Connectors DIN 41 612
下载
har-modular®