登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
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
Készülékcsatlakozás
NYÁK-csatlakozók
NYÁK-NYÁK csatlakozók
...
Kábelcsatlakozáson keresztül
Cable connectors and cable assemblies
09 02 000 8434
型号: 09 02 000 8434
DIN41612-BCFC-S1Q-2-2-03 AM
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
额定电流: ≤2 A
母针
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
导体截面积: 0.09 ... 0.5 mm²
AWG 28 ... AWG 20
注释
比较
免费样品
型号: 09 02 000 8434
DIN41612-BCFC-S1Q-2-2-03 AM
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Contacts
Sorozat
DIN 41612
Érintkező típusa
Crimp contact
Érintkezők a
DIN 41612 Type B
DIN 41612 Type C
DIN 41612 Type 2C
DIN 41612 Type 3C
Verzió
Lezárási mód
Crimp termination
Fajta
Female contact
Gyártási folyamat
Stamped contacts
Csomag tartalma
500 bandoliered contacts
Műszaki jellemzők
Vezető keresztmetszete
0.09 ... 0.5 mm²
Vezeték-keresztmetszet (AWG)
AWG 28 ... AWG 20
Vezeték külső átmérője
0.7 ... 1.5 mm
Névleges áramerősség
≤ 2 A
Érintkező ellenállás
≤ 20 mΩ
Blankolási hossz
3.5 ... 4 mm
Teljesítményszint
2
acc. to IEC 60603-2
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 400
Anyag tulajdonságai
Anyag (érintkezők)
Copper alloy
Felület (érintkező)
Noble metal over Ni Mating side
Ni Termination side
RoHS
compliant
ELV státusz
compliant
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Not contained
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Yes
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Nickel
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
IEC 60603-2 (complementary)
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
65 g
Származási ország
Germany
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140002951
eCl@ss
27440204 Contact for industrial connectors
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found