登錄 myHARTING
配置器
Produits
Produits
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs circulaires
Connectivité d'Equipements
Commutateurs Ethernet industriels
Interfaces opérateurs
Équipement de chargement pour l'électromobilité
Outils
Solutions sur mesure
Confections de cordon et câbles au mètre
myHARTING
Téléchargements / commande de catalogues
Téléchargements / commande de catalogues
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
6
Tools
2
Accessories
4
Capots/Embases
1
没有可用数据
eShop
Connectivité d'Equipements
Connecteurs pour circuit imprimé
Connecteurs carte à carte
...
Par le biais de raccordement par câble
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
02 05 000 0004
型号: 02 05 000 0004
DIN-Signal har-bus 64-160FC-B
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
压接针
插针: 160
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 02 05 000 0004
DIN-Signal har-bus 64-160FC-B
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
6
Tools
2
Accessories
4
Capots/Embases
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Catégorie
Connecteurs
Série
har-bus® 64
Elément
Connecteur femelle
Version
Méthode de raccordement
Raccordement à Sertir
Type de connexion
Carte de circuit imprimé sur câble
Nombre de contacts
160
Configuration de contact
Rangées z, a, b, c et d positions 1, 2, ... , 31, 32
Fixation pour circuit imprimé
Avec bride de fixation
Données techniques
Rangées de contacts
5
Ecart entre les contacts (côté de raccordement)
2,54 mm
Ecart entre les contacts (côté accouplement)
2,54 mm
Intensité nominale
Intensité nominale mesurée à une température de 20 °C, consultez la courbe de charge pour plus de détails.
Distance d'isolement
1,2 mm entre 2 rangées (a, b, c)
1,2 mm entre 2 rangées (z, d)
1,2 mm entre 2 contacts dans une rangée (a, b, c)
1 mm entre 2 contacts dans une rangée (z, d)
Ligne de fuite
1,2 mm entre 2 rangées (a, b, c)
1,2 mm entre 2 rangées (z, d)
1,2 mm entre 2 contacts dans une rangée (a, b, c)
1 mm entre 2 contacts dans une rangée (z, d)
Résistance d'isolement
>10
10
Ω
Limite de température
-55 ... +125 °C
Force d'insertion
≤ 160 N
Force d'arrachement
≤ 120 N
Tension d’essai U
r.m.s.
1 kV (contact-contact)
1,55 kV (contact-terre)
Groupe d'isolation
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
Non
Propriétés du matériau
Matériau (insert)
Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre
Couleur (d'insert)
RAL 7032 (gris silex)
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94
V-0
RoHS
normes
État ELV
normes
China RoHS
e
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Non contenu
Spécifications et homologations
Spécifications
IEC 61076-4-113 (complément)
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Classification chemins de fer
F1/I2 selon to NFF 16-101/102
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
20
Poids net
0,55 g
Pays d'origine
Allemagne
Numéro de tarif douanier européen
85366990
GTIN
5713140000346
eCl@ss
27460201 Connecteur pour circuit imprimé
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found