PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
电缆连接器和电缆组件
09 03 000 8215
型号: 09 03 000 8215
DIN-Signal high curr. f, 40A crimp AU50
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
直式
额定电流: ≤40 A
母针 用于母连接器
铜合金
镍表面镀金 界面端, 贵金属 接线端
导体截面积: 10 mm²
AWG 8
注释
比较
型号: 09 03 000 8215
DIN-Signal high curr. f, 40A crimp AU50
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Contacts
系列
DIN 41612
插针类型
Crimp contact
插针端子介绍
Straight
插针适用于
DIN 41612 Type M
DIN 41612 Type M invers
DIN 41612 Type MH 21+5
DIN 41612 Bauform M 0+2
版本
接线方式
Crimp termination
公母类型
Female contact for female connectors
连接方式
Motherboard to daughtercard
Mezzanine
Extender card
PCB to cable
制造过程
Turned contacts
技术参数
导体截面积
10 mm²
导体截面积 [AWG]
AWG 8
额定电流
≤ 40 A
插入力
≤ 10 N
拔出力
≥ 1.6 N
性能等级
AU 50
1
acc. to IEC 60603-2
插拔次数
≥ 500
材料特性
材料(插针)
Copper alloy
表面(插针)
Au over Ni Mating side
Noble metal Termination side
层厚度
≥ 1.27 µm
层厚度
≥ 50 µinch
RoHS
compliant with exemption
RoHS 豁免
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV 状态
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Yes
REACH SVHC 物质
Lead
ECHA SCIP 编号
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
加州 65 号提案物质
Yes
加州 65 号提案物质
Lead
规格和认证
规格
DIN 41626
商业数据
包装尺寸
100
净重
2.16 g
原产国
Germany
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140215320
eCl@ss
27440204 Contact for industrial connectors
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522