5
没有可用数据
eShop
...
系列
har-modular®
09 03 000 6115
型号: 09 03 000 6115
DIN-Signal high current m, 40A crimp
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
额定电流: ≤40 A
公针 适用于公连接器
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端
导体截面积: 10 mm²
AWG 8
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
型号: 09 03 000 6115
DIN-Signal high current m, 40A crimp
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Contacts
系列
DIN 41612
har-modular®
插针类型
Crimp contact
插针适用于
DIN 41612 Type M
DIN 41612 Type M invers
DIN 41612 Type MH 21+5
DIN 41612 Bauform M 0+2
har-modular® M module, male, angled
har-modular® M module, male, straight
版本
接线方式
Crimp termination
公母类型
Male contact for male connectors
连接方式
Motherboard to daughtercard
Mezzanine
PCB to cable
制造过程
Turned contacts
技术参数
导体截面积
10 mm²
导体截面积 [AWG]
AWG 8
额定电流
≤ 40 A
插入力
≤ 10 N
拔出力
≥ 1.6 N
性能等级
1
插拔次数
≥ 500
材料特性
材料(插针)
Copper alloy
表面(插针)
Noble metal over Ni Mating side
RoHS
compliant with exemption
RoHS 豁免
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV 状态
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Yes
REACH SVHC 物质
Lead
ECHA SCIP 编号
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
加州 65 号提案物质
Yes
加州 65 号提案物质
Lead
Nickel
规格和认证
规格
DIN 41626
商业数据
包装尺寸
100
净重
2.544 g
原产国
Germany
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140003880
eCl@ss
27440204 Contact for industrial connectors
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found