PCB 连接器
...
板对板连接器
扩展卡连接
09 03 000 6110
型号: 09 03 000 6110
M-TYPE GDS
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB 焊接针
弯式
额定电流: ≤40 A
公针 适用于公连接器
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
型号: 09 03 000 6110
M-TYPE GDS
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Kontakter
Serie
DIN 41612
har-modular®
Kontakttyp
Lödkontakt kretskort
Kontaktbeskrivning
Vinklad
Kontakter för
DIN 41612 Typ M
DIN 41612 Typ MH 21+5
DIN 41612 Bauform M 0+2
har-modular® M modulinsats, han, vinklad
Version
Förbindningsmetod
Lödterminering
Kön
Kontaktstift till hankontaktdon
Förbindningstyp
Moderkort till dotterkort
Mezzanin
Förlängarkort
PCB till kabel
Tillverkningsprocess
Svarvade kontakter
Tekniska egenskaper
Märkström
≤ 40 A
Isättningskraft
≤ 10 N
Urtagningskraft
≥ 1,6 N
Prestandanivå
1
Matningscykler
≥ 500
Materialprestanda
Material (kontakter)
Kopparlegering
Yta (kontakter)
Ädelmetall över Ni Kopplingssida
RoHS
överensstämmelse med undantag
RoHS undantag
6(c):
Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
ELV status
överensstämmelse med undantag
Kina RoHS
50
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Ja
REACH SVHC ämnen
Bly
ECHA SCIP nummer
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
California Proposition 65 ämnen
Ja
California Proposition 65 ämnen
Bly
Nickel
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
DIN 41626
Kommersiella data
Förpackningsmått
100
Nettovikt
3,335 g
Ursprungsland
Tjeckien
Tariffnummer europeisk tull
85366990
GTIN
5713140003842
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
下载
Connectors DIN 41 612
下载
har-modular®