登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
4
没有可用数据
eShop
Elementy do połączeń
Złącza na PCB
...
Złącza płyta-płyta
Połączenie karty rozszerzenia
09 03 000 6127
型号: 09 03 000 6127
DIN-Signal high current m, 40A solder
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB 焊接针
弯式
额定电流: ≤40 A
公针 适用于公连接器
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
型号: 09 03 000 6127
DIN-Signal high current m, 40A solder
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Kontakty
Seria
DIN 41612
har-modular®
Typ kontaktu
Kontakt lutowany PCB
Opis kontaktu
Kątowy
Kontakty do
DIN 41612 Typ M
DIN 41612 Typ MH 21 + 5
DIN 41612 Bauform M 0+2
har-modular® Moduł M, męski, kątowy
Wersja
Metoda przyłączenia
Przyłączenie lutowane
Rodzaj (męski/żeński)
Kontakt męski do złącz męskich
Typ połącznia
Motherboard do daughtercard
Mezzanine
Karta rozszerzenia
PCB do przewód
Proces produkcyjny
Kontakty toczone
Charakterystyka techniczna
Prąd znamionowy
≤ 40 A
Siła łączenia
≤ 10 N
Siła wycofania
≥ 1,6 N
Klasa właściwości
1
Ilość łączeń
≥ 500
Właściwości materiału
Materiał (kontaktów)
Stop miedzi
Powierzchnia (kontakty)
Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa
Sn na Ni Strona przyłączeniowa
RoHS
zgodny z wyłączeniem
RoHS zwolnienia
6c):
Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
ELV status
zgodny z wyłączeniem
China RoHS
50
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Tak
REACH SVHC substancje
Ołów
Numer ECHA SCIP
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Propozycja Kalifornijska 65
Tak
Propozycja Kalifornijska 65
Ołów
Nikiel
Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
no requirements (flammable mass < 10g)
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
DIN 41626
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
30
Waga netto
3,175 g
Kraj pochodzenia
Węgry
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140003903
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 04
下载
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
下载
Connectors DIN 41 612
下载
har-modular®