配套产品
配套产品
Tools
4
型号: 09 03 000 6128
DIN-Signal high current m, 40A solder
DIN-Signal high current m, 40A solder

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB 焊接针
弯式, 前置插针
额定电流: ≤40 A
公针 适用于公连接器
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
注释
比较
免费样品
型号: 09 03 000 6128
DIN-Signal high current m, 40A solder
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
4
产品详情
Identificare
  • Categoria Contacts
  • Seria DIN 41612
  • Tip de contact PCB solder contact
  • Descrierea contactului
    Angled
    Leading contact
  • Contacte pentru
    DIN 41612 Type M
    DIN 41612 Type MH 21+5
    DIN 41612 Bauform M 0+2
Versiune
  • Metoda de terminaţie Solder termination
  • Gen Male contact for male connectors
  • Tip conexiune
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
    Extender card
    PCB to cable
  • Proces de fabricaţie Turned contacts
Caracteristici tehnice
  • Curent nominal ≤ 40 A
  • Forţă de inserţie ≤ 10 N
  • Forţă de extragere ≥ 1.6 N
  • Nivel de performanţă 1
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
Proprietăţi material
  • Material (contacte) Copper alloy
  • Suprafaţă (contacte)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • RoHS compliant with exemption
  • Excepţii RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • stare ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Yes
  • Substanţe REACH SVHC Lead
  • Număr ECHA SCIP 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Lead
    Nickel
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol no requirements (flammable mass < 10g)
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii DIN 41626
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 30
  • Masă netă 3.256 g
  • Ţara de origine Hungary
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140003910
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 04
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较