配套产品
配套产品
Werkzeuge
3
型号: 09 03 000 6184
DIN-Signal high current m, 40A solder
DIN-Signal high current m, 40A solder

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB 焊接针
直式
额定电流: ≤40 A
公针 适用于公连接器
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀贵金属 接线端
注释
比较
型号: 09 03 000 6184
DIN-Signal high current m, 40A solder
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
3
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Kontakte
  • Baureihe DIN 41612
  • Kontaktart Einlötkontakt
  • Kontaktbeschreibung gerade
Ausführung
  • Anschlussart Lötanschluss
  • Geschlecht Messerkontakt für Messerleisten
  • Fertigungsverfahren gedrehte Kontakte
Technische Kennwerte
  • Bemessungsstrom ≤ 40 A
  • Steckkraft ≤ 10 N
  • Ziehkraft ≥ 1,6 N
  • Anforderungsstufe
    1
    nach IEC 60603-2
  • Steckzyklen ≥ 500
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche
    Edelmetall über Ni steckseitig
    Edelmetall über Ni anschlussseitig
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
Normen und Zulassungen
  • Normen DIN 41626
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 100
  • Ursprungsland Ungarn
  • europäische Zolltarifnummer 85359000
  • GTIN 5713140215306
  • eCl@ss 27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522