登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
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
Aletler
...
Press-in
Presler
09 99 000 0244
型号: 09 99 000 0244
FUEHRUNGSRAHMEN,STANDARD
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
导向框架
PCB 标准规格,尺寸 x = 123.5 ... 309.5 mm
注释
比较
型号: 09 99 000 0244
FUEHRUNGSRAHMEN,STANDARD
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Aletler
Alet tipi
Kılavuz çerçeve
Aletin açıklaması
pcb boyutu için standart tip = 123,5 ... 309,5 mm
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
9.900 g
Menşei ülkesi
Çekya
Avrupa gümrük tarife numarası
82073090
GTIN
5713140106062
eCl@ss
21.049.090,00
UNSPSC 24.0
27110000
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 20
下载
HARTING Device Connectivity
下载
Connectors DIN 41 612 - Chapter 30