登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableado de sistema
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Conectividad de dispositivos
Conectores de cable y cableados
...
Conectores híbridos
Datos y potencia/señal
09 67 009 0711
型号: 09 67 009 0711
DUST CAP FOR FEMALE CONNECTOR
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
保护盖
用于母连接器
尺寸: D-Sub 1
热塑性塑料
注释
比较
型号: 09 67 009 0711
DUST CAP FOR FEMALE CONNECTOR
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Accesorios
Serie
D-Sub
Tipo de accesorio
Tapa de protección
Descripción del accesorio
para conectores hembra
Versión
Tamaño
D-Sub 1
Características técnicas
Temperatura de limitación
-25 ... +90 °C
Propiedades del material
Material (accesorios)
Termoplásticos
Color (accesorios)
Negro
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la California Proposition 65
No incluido
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
100
Peso neto
0,44 g
País de origen
Suiza
Número europeo de arancel aduanero
85389099
GTIN
5713140089396
eCl@ss
27.440.208,00
ETIM
EC002314
UNSPSC 24.0
39121467
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 05