配套产品
配套产品
Combinables
6
Tools
2
型号: 09 67 000 7238
DSUB 10000 CRIMP CONTACT
DSUB 10000 CRIMP CONTACT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
母头
铜合金
导体截面积: 0.09 ... 0.25 mm²
AWG 28 ... AWG 24
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 000 7238
DSUB 10000 CRIMP CONTACT
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
6
Tools
2
产品详情
Identificare
  • Categoria 插针
  • Seria D-Sub
  • Identificare 标准
  • Tip de contact 压接针
Versiune
  • Metoda de terminaţie 压接针
  • Gen 母头
  • Proces de fabricaţie 冲压针
  • Conţinut pachet
    每卷10000个
    右展开
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 0.09 ... 0.25 mm²
  • Secțiune fir [AWG] AWG 28 ... AWG 24
  • Diametru exterior fir ≤1.02 mm
  • Rezistenţă de contact ≤ 10 mΩ
  • Lungime dezizolare 2.5 ... 3 mm
  • Nivel de performanţă
    2
    符合 CECC 75301-802 标准
  • Cicluri de cuplare ≥ 250
Proprietăţi material
  • Material (contacte) 铜合金
  • RoHS 符合
  • stare ELV 符合
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII 不包含
  • Substanţe REACH ANEXA XIV 不包含
  • Substanţe REACH SVHC 不包含
  • Propunerea din California 65 de substanțe
  • Propunerea din California 65 de substanțe
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 2,232 g
  • Ţara de origine 捷克
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140086791
  • eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较