配套产品
配套产品 新
Combinables
6
Tools
3
型号: 09 67 000 7257
DSUB CRIMP KONT FE AU3 RX10000 AWG28/24
DSUB CRIMP KONT FE AU3 RX10000 AWG28/24

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
母头
铜合金
导体截面积: 0.09 ... 0.25 mm²
AWG 28 ... AWG 24
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 000 7257
DSUB CRIMP KONT FE AU3 RX10000 AWG28/24
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
6
Tools
3
产品详情
Identificatie
  • Categorie Contacten
  • Serie D-Sub
  • Identificatie Standaard
  • Type contact Krimpcontact
Versie
  • Aansluitmethode Krimpaansluiting
  • Geslacht Vrouwelijk
  • Productieproces Gestempelde contacten
  • Pakketinhoud
    10000 stuks op een haspel
    Afwikkeling links
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider (mm²) 0,09 ... 0,25 mm²
  • Dwarsdoorsnede geleider (AWG) AWG 28 ... AWG 24
  • Buitendiameter draad ≤1,02 mm
  • Contactweerstand ≤ 10 mΩ
  • Striplengte 2,5 ... 3 mm
  • Prestatieniveau 3
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 3.000 g
  • Land van herkomst Tsjechië
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140086845
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较