配套产品
配套产品
Combinables
1
型号: 09 69 581 2550
DSUB FEM COUDE contact haute tension
DSUB FEM COUDE contact haute tension

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Contact à Souder
coudé
Intensité nominale: ≤10 A
Femelle
Alliage de cuivre
Au sur Ni
Section de fil du conducteur: 0.25 ... 0.5 mm²
AWG 24 ... AWG 20
注释
比较
型号: 09 69 581 2550
DSUB FEM COUDE contact haute tension
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
产品详情
Identification
  • Catégorie Contacts
  • Série D-Sub
  • Identification Mixed
  • Type de contact Contact à Souder
  • Description du contact coudé
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à souder
  • Méthode de raccordement Raccordement à souder
  • Genre Femelle
  • Processus de fabrication Contacts décolletés
Données techniques
  • Section de fil du conducteur 0,25 ... 0,5 mm²
  • Section de conducteur [AWG] AWG 24 ... AWG 20
  • Intensité nominale ≤ 10 A
  • Tension nominale
    ≤ 3.000 V
    > 1.000 V
  • Résistance de contact ≤ 3 mΩ
  • Longueur à dénuder 2,5 mm
  • Limite de température -55 ... +125 °C
  • Force d'insertion ≤ 5 N
  • Force d'arrachement ≈ 2,5 N
  • Classe de performance
    AU 50
    1
  • Cycles de connexion ≥ 500
  • Tension d’essai Ur.m.s. 4 kV @ 50 Hz
Propriétés du matériau
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts) Au sur Ni
  • Épaisseur de la couche ≥ 1,27 µm
  • Épaisseur de la couche ≥ 50 µinch
  • Matériau (capot/embase) Polycarbonate / téflon (PTFE)
  • Matériau (verrouillage) PI
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Plomb
  • Numéro ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 20
  • Poids net 1,57 g
  • Pays d'origine Tchéquie
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140102651
  • eCl@ss 27440204 Contact pour connecteur industriel
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522