配套产品
配套产品
Combinables
4
Tools
3
型号: 09 69 182 5421
DSUB FE STR CRIMP CONTACT 20A POWER
DSUB FE STR CRIMP CONTACT 20A POWER

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
直式
额定电流: ≤20 A
母头
铜合金
镍表面镀贵金属
导体截面积: 2.5 ... 4 mm²
AWG 14 ... AWG 12
注释
比较
免费样品
型号: 09 69 182 5421
DSUB FE STR CRIMP CONTACT 20A POWER
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
Tools
3
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Kontakte
  • Baureihe D-Sub
  • Bezeichnung Mixed
  • Kontaktart Crimpkontakt
  • Kontaktbeschreibung gerade
  • Merkmale Werkzeugeinstellung: 5 für AWG 12 und 4 für AWG 14
Ausführung
  • Anschlussart Crimpanschluss
  • Anschlussart Crimpanschluss
  • Geschlecht Buchse
  • Fertigungsverfahren gedrehte Kontakte
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt (mm²) 2,5 ... 4 mm²
  • Leiterquerschnitt (AWG) AWG 14 ... AWG 12
  • Bemessungsstrom ≤ 20 A
  • Durchgangswiderstand ≤ 1 mΩ
  • Abisolierlänge 7,5 mm
  • Grenztemperatur -55 ... +155 °C
  • Steckkraft ≤ 7 N
  • Ziehkraft ≈ 5 N
  • Anforderungsstufe
    NM 30 (S4)
    1
  • Steckzyklen ≥ 500
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche Edelmetall über Ni
  • Schichtdicke ≥ 0,76 µm
  • Schichtdicke ≥ 30 µinch
  • Werkstoff Verriegelung Kupferlegierung
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • ECHA SCIP Nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 100
  • Nettogewicht 2,056 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140097063
  • eCl@ss 27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较